Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | S | D | Thread Sizes (All) | Culoare | H | L | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9683 RON - 2,2186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 3,4381 RON - 7,8584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Galben
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7619 RON - 1,7319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,6518 RON - 0,9126 RON | 2600 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Negru
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,7224 RON - 6,2265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,8944 RON - 4,3085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,8349 RON - 2,5622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,5276 RON - 1,1865 RON | 330 În stoc |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,4167 RON - 0,9489 RON | 2700 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Negru
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,8097 RON - 1,8322 RON | 445 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Galben
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 2,3294 RON - 5,339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,7822 RON - 4,0794 RON | 65 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,4223 RON - 0,9633 RON | 1200 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Galben
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1,9365 RON - 4,4373 RON | 1000 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Galben
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,8518 RON - 1,9467 RON | 945 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Galben
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 2,0552 RON - 2,8773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Galben
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,4868 RON - 1,0469 RON | 1000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Galben
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1,3271 RON - 1,858 RON | 420 În stoc |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Galben
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 3,6345 RON - 8,2734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Galben
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,8027 RON - 1,8179 RON | 200 În stoc |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm