Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF PP Galben

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 5/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10149607

Numărul piesei producătorului:

BL13A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,4373 RON
500 + 1,9365 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

221,87 RON

50 x 4,4373 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 in - 12 UNF
Culoare Galben
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne