Meniu Caută

Bușon de protecție filetat Filete UNF PP Galben

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 7/8-14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149737

Numărul piesei producătorului:

BL8H

945 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
105 - 1049 1,9467 RON
1050 + 0,8518 RON
Ambalaj standard: 1050

Comandă în multiplu de 105

Preț total:

204,40 RON

105 x 1,9467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in - 14 UNF
Culoare Galben
Material PP
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne