10149720
BL8A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 105 - 1049 | 1,7875 RON |
| 1050 + | 0,7899 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.059 in |
|---|---|
| D | 26.9 mm |
| L | 14.2 mm |
| L | 0.559 in |
| S | 0.752 in |
| S | 19.1 mm |
| H | 20.3 mm |
| H | 0.799 in |
| Thread Sizes (All) | 7/8 in - 14 UNF |
| Standard filet | UNF |
| Culoare | Galben |
| Material | PP |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina