Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF PP Galben

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 15⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10149584

Numărul piesei producătorului:

BL12A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 5,2088 RON
350 + 2,2726 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

182,31 RON

35 x 5,2088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 40.9 mm
L 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/16 in - 12 UNF
Standard filet UNF
Culoare Galben
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne