Meniu Caută

Bușon de protecție filetat Filete UNF PP Galben

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-1/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149553

Numărul piesei producătorului:

BL10I

420 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 1,858 RON
600 + 1,3271 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

111,48 RON

60 x 1,858 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 33.3 mm
L 16.8 mm
S 22.1 mm
H 23.1 mm
Thread Sizes (All) 1 1/16 in - 12 UNF
Culoare Galben
Material PP
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne