Meniu Caută

Bușon de protecție filetat Filete UNF PP Galben

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-7/8-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149638

Numărul piesei producătorului:

BL14C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 349 8,0716 RON
350 + 3,5459 RON
Ambalaj standard: 350

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

282,51 RON

35 x 8,0716 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 54.0 mm
L 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Thread Sizes (All) 1 7/8 in - 12 UNF
Standard filet UNF
Culoare Galben
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne