Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d2 | Dimensiune filet | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4137 RON - 0,4597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,1746 RON - 0,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,1711 RON - 0,1902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7628 RON - 0,8476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,3845 RON - 0,4272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,5585 RON - 0,6206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,5232 RON - 0,5814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6998 RON - 0,7775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,4683 RON - 0,5204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,3492 RON - 0,388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3492 RON - 0,388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,3845 RON - 0,4272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,3845 RON - 0,4272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,3626 RON - 0,4029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,4388 RON - 0,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,3967 RON - 0,4408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,4052 RON - 0,4502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,4007 RON - 0,4452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 0,1746 RON - 0,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |