Meniu Caută

Dopuri conice cu fila inel PCR

În producție

Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d2 Dimensiune filet d1 Cumpără
0,2152 RON - 0,2391 RON Solicitați termenul de livrare aici
GAS 1/8"
0,2152 RON - 0,2391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5008 RON - 0,5564 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,5725 RON - 0,6361 RON Solicitați termenul de livrare aici
GAS 3/4"
0,4066 RON - 0,4518 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4153 RON - 0,4615 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4107 RON - 0,4564 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7819 RON - 0,8688 RON Solicitați termenul de livrare aici
GAS 1"
0,3763 RON - 0,4181 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,424 RON - 0,4712 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,179 RON - 0,1989 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3579 RON - 0,3977 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,3941 RON - 0,4379 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,179 RON - 0,1989 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3579 RON - 0,3977 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5008 RON - 0,5564 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3941 RON - 0,4379 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5725 RON - 0,6361 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7173 RON - 0,797 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,48 RON - 0,5334 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2