Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747800

Numărul piesei producătorului:

20747800

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4272 RON
5000 + 0,3845 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

427,20 RON

1000 x 0,4272 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne