Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747862

Numărul piesei producătorului:

20747862

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5814 RON
2500 + 0,5232 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

290,70 RON

500 x 0,5814 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 11.0 mm
d2 21.5 mm
d1 19.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne