20747787
20747787
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,388 RON |
5000 + | 0,3492 RON |
H | 9.5 mm |
---|---|
H | 0.374 in |
d2 | 13.5 mm |
d2 | 0.531 in |
d1 | 0.453 in |
d1 | 11.5 mm |
Culoare | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina