20747725
20747725
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1902 RON |
| 5000 + | 0,1711 RON |
| H | 0.374 in |
|---|---|
| H | 9.5 mm |
| d2 | 7.0 mm |
| d2 | 0.276 in |
| d1 | 0.197 in |
| d1 | 5.0 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina