Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
4,2049 RON - 4,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 mm
20.5 Nmm
Verde
16.0 mm
21.9 mm
449.0 N
Light Duty
6,2382 RON - 6,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
10.0 Nmm
Verde
16.0 mm
44.8 mm
446.0 N
Light Duty
34,9138 RON - 34,9138 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
1.4 Nmm
Verde
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
6,8825 RON - 6,8825 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
17.9 Nmm
Verde
16.0 mm
25.8 mm
461.0 N
Light Duty
11,5136 RON - 11,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
8.9 Nmm
Verde
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
7,6572 RON - 7,6572 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
55.4 Nmm
Verde
20.0 mm
13.4 mm
742.0 N
Light Duty
6,2425 RON - 6,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
24.9 Nmm
Verde
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
13,321 RON - 13,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
11.9 Nmm
Verde
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
9,395 RON - 9,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
16.1 Nmm
Verde
20.0 mm
41.5 mm
667.0 N
Light Duty
25,802 RON - 25,802 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
9.4 Nmm
Verde
20.0 mm
70.7 mm
665.0 N
Light Duty
4,8931 RON - 4,8931 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
136.2 Nmm
Galben
16.0 mm
8.5 mm
1158.0 N
Aplicații extrem de intense
7,8482 RON - 7,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
60.5 Nmm
Galben
16.0 mm
17.7 mm
1071.0 N
Aplicații extrem de intense
19,3158 RON - 19,3158 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
29.5 Nmm
Galben
16.0 mm
37.9 mm
1116.0 N
Aplicații extrem de intense
9,0028 RON - 9,0028 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
244.9 Nmm
Galben
20.0 mm
9.4 mm
2302.0 N
Aplicații extrem de intense
13,0525 RON - 13,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
114.7 Nmm
Galben
20.0 mm
21.2 mm
2431.0 N
Aplicații extrem de intense
80,7219 RON - 80,7219 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.3 mm
31.5 Nmm
Galben
25.0 mm
110 mm
3466.0 N
Aplicații extrem de intense
24,6709 RON - 24,6709 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
273.3 Nmm
Galben
32.0 mm
20.0 mm
5467.0 N
Aplicații extrem de intense
51,7286 RON - 51,7286 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
144.7 Nmm
Galben
32.0 mm
39.0 mm
5643.0 N
Aplicații extrem de intense
66,3666 RON - 66,3666 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
91.8 Nmm
Galben
32.0 mm
60.9 mm
5593.0 N
Aplicații extrem de intense
33,6503 RON - 33,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
44.4 Nmm
Galben
20.0 mm
50.4 mm
2238.0 N
Aplicații extrem de intense
  • din 22