Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 144.7 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare galbenă este cunoscut ca fiind foarte rezistent.
Numărul piesei Essentra:

10631478

Numărul piesei producătorului:

1218662

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 51,7286 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

517,29 RON

10 x 51,7286 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 32.0 mm
Temperatură maximă aplicație 230 °C
Destindere maximă 39.0 mm
Forță maximă 5643.0 N
Deviație maximă de funcționare 28.8 mm
Forţă operaţională maximă 4160.0 N
Destindere operaţională optimă 19.6 mm
Lungime totală 115.0 mm
Diametru tijă 16.0 mm
Rata arcului 144.7 Nmm
Culoare Galben
Material Oțel aliat cu crom
Tip Aplicații extrem de intense

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne