Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
13,321 RON - 13,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
11.9 Nmm
Verde
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
20,6774 RON - 20,6774 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
20.6 Nmm
Verde
25.0 mm
53.6 mm
1105.0 N
Light Duty
31,8808 RON - 31,8808 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
13.6 Nmm
Verde
25.0 mm
80.1 mm
1091.0 N
Light Duty
14,0068 RON - 14,0068 RON 150 În stoc
15.2 mm
91.8 Nmm
Verde
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
6,2033 RON - 6,2033 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
15.5 Nmm
Verde
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Light Duty
7,9473 RON - 7,9473 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
7.9 Nmm
Verde
16.0 mm
64.1 mm
486.0 N
Light Duty
30 În stoc
12.8 mm
43.4 Nmm
Verde
20.0 mm
17.8 mm
772.0 N
Light Duty
8,9293 RON - 8,9293 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
18.8 Nmm
Verde
20.0 mm
34.2 mm
643.0 N
Light Duty
17,8188 RON - 17,8188 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
11.0 Nmm
Verde
20.0 mm
65.4 mm
717.0 N
Light Duty
19,4767 RON - 19,4767 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
8.6 Nmm
Verde
20.0 mm
77.5 mm
664.0 N
Light Duty
9,8953 RON - 9,8953 RON 10 În stoc
12.8 mm
80.7 Nmm
Verde
25.0 mm
17.6 mm
1420.0 N
Light Duty
8,9726 RON - 8,9726 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
27.7 Nmm
Verde
20.0 mm
23.0 mm
637.0 N
Light Duty
11,2018 RON - 11,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
13.1 Nmm
Verde
20.0 mm
47.2 mm
619.0 N
Light Duty
9,8408 RON - 9,8408 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
45.8 Nmm
Verde
25.0 mm
27.5 mm
1260.0 N
Light Duty
3,2746 RON - 3,2746 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
5.3 Nmm
Verde
10.0 mm
37.5 mm
198.0 N
Light Duty
4,4991 RON - 4,4991 RON 10 În stoc
12.8 mm
14.7 Nmm
Verde
12.5 mm
20.8 mm
309.0 N
Light Duty
5,0681 RON - 5,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
7.2 Nmm
Verde
12.5 mm
42.4 mm
305.0 N
Light Duty
34,9138 RON - 34,9138 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
1.4 Nmm
Verde
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
5,3134 RON - 5,3134 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
6.3 Nmm
Verde
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Light Duty
2,9888 RON - 2,9888 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
18.6 Nmm
Verde
12.5 mm
15.7 mm
292.0 N
Light Duty
  • din 22
Arc matriță ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Interval de preț
14,0068 RON - 14,0068 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    32.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    24.3 mm
  • Forță maximă
    2230.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    15.2 mm
Arc matriță ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 43.4 Nmm

10335239


Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    17.8 mm
  • Forță maximă
    772.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    12.8 mm
Arc matriță ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 80.7 Nmm

10234891

Interval de preț
9,8953 RON - 9,8953 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    25.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    17.6 mm
  • Forță maximă
    1420.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    12.8 mm
Arc matriță ISO 10243 12.5 mm 31.4 mm 14.7 Nmm

10421864

Interval de preț
4,4991 RON - 4,4991 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    20.8 mm
  • Forță maximă
    309.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    12.8 mm