10444658
1218299
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 6,2425 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 20.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.787 in |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 23.7 mm |
| Destindere maximă | 0.933 in |
| Forță maximă | 623.0 N |
| Forță maximă | 623.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 20.4 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 0.803 in |
| Forţă operaţională maximă | 509.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 509.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 0.504 in |
| Destindere operaţională optimă | 12.8 mm |
| Lungime totală | 51.0 mm |
| Lungime totală | 2.008 in |
| Diametru tijă | 0.394 in |
| Diametru tijă | 10.0 mm |
| Rata arcului | 24.9 Nmm |
| Rata arcului | 24.9 Nmm |
| Culoare | Verde |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Light Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina