10631454
1218637
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 33,6503 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 0.787 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 20.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 1.984 in |
| Destindere maximă | 50.4 mm |
| Forță maximă | 2238.0 N |
| Forță maximă | 2238.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 1.496 in |
| Deviație maximă de funcționare | 38.0 mm |
| Forţă operaţională maximă | 1591.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 1591.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 25.8 mm |
| Destindere operaţională optimă | 1.016 in |
| Lungime totală | 5.984 in |
| Lungime totală | 152.0 mm |
| Diametru tijă | 0.394 in |
| Diametru tijă | 10.0 mm |
| Rata arcului | 44.4 Nmm |
| Rata arcului | 44.4 Nmm |
| Culoare | Galben |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Aplicații extrem de intense |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina