10630921
1218283
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 34,9138 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 12.5 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.492 in |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 7.752 in |
| Destindere maximă | 196.9 mm |
| Forță maximă | 268.0 N |
| Forță maximă | 268.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 4.803 in |
| Deviație maximă de funcționare | 122.0 mm |
| Forţă operaţională maximă | 166.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 166.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 3.004 in |
| Destindere operaţională optimă | 76.3 mm |
| Lungime totală | 12.008 in |
| Lungime totală | 305.0 mm |
| Diametru tijă | 0.276 in |
| Diametru tijă | 7.0 mm |
| Rata arcului | 1.4 Nmm |
| Rata arcului | 1.4 Nmm |
| Culoare | Verde |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Light Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina