Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,2249 RON - 87,2249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 105,1787 RON - 105,1787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
335.1 Nmm
335.1 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
8880.0 N
8880.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 115,8704 RON - 115,8704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 145,4239 RON - 145,4239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 73,1136 RON - 73,1136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 116,483 RON - 116,483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 124,4278 RON - 124,4278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 77,7532 RON - 77,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
96.8 Nmm
96.8 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.654 in
67.4 mm
|
6522.0 N
6522.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 56,6531 RON - 56,6531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 81,2586 RON - 81,2586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.346 in
34.2 mm
|
214.6 Nmm
214.6 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
9164.0 N
9164.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 33,2396 RON - 33,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 46,4246 RON - 46,4246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 219,9607 RON - 219,9607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 224,1625 RON - 224,1625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.602 in
91.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
9136.0 N
9136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,3831 RON - 9,3831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 424,8357 RON - 424,8357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 536,0057 RON - 536,0057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,7783 RON - 4,7783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,8206 RON - 11,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| 29,4226 RON - 29,4226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Condiţii medii
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina