Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | L | Material | W | Tip | WD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9536 RON - 1,0074 RON | 2843 În stoc |
În formă de S, torsionat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3366 RON - 0,374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, torsionat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2457 RON - 0,3034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, torsionat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,0476 RON - 1,164 RON | 1250 În stoc |
În formă de S, torsionat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8096 RON - 0,8996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, torsionat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2457 RON - 0,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, torsionat
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,036 RON - 1,1511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, torsionat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7138 RON - 0,7932 RON | 2525 În stoc |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4759 RON - 0,5288 RON | 125 În stoc |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2856 RON - 1,4284 RON | 2500 În stoc |
În formă de S, plat
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4701 RON - 0,5223 RON | 21193 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5252 RON - 0,5836 RON | 2500 În stoc |
În formă de S, plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3569 RON - 0,3965 RON | 5338 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1019 RON - 1,2244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de S, plat
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1637 RON - 1,2929 RON | 625 În stoc |
În formă de S, plat
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2457 RON - 0,3034 RON | 14500 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,8096 RON - 0,8996 RON | 110 În stoc |
În formă de S, plat
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6577 RON - 0,69 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2608 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fier
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8512 RON - 0,8996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
În formă de C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fier
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina