Meniu Caută

Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 100.0 mm Fier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10206560

Numărul piesei producătorului:

1317771

1190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1250 - 6249 0,619 RON
6250 + 0,5868 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 1250

Preț total:

773,75 RON

1250 x 0,619 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tip 4
Material complet Oţel cuprat
Culoare Natural
Formă În formă de C
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317771 înlocuiește:

Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 100.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10448403
Numărul piesei producătorului: 460542

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne