Meniu Caută

Cârlige de susținere C 4 2.0 mm 150.0 mm Fier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10339886

Numărul piesei producătorului:

1317770

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 12499 0,4352 RON
12500 + 0,4127 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

1 088,00 RON

2500 x 0,4352 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tip 4
Material complet Oţel cuprat
Culoare Natural
Formă În formă de C
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317770 înlocuiește:

Cârlige de susținere C 4 2.0 mm 150.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10449349
Numărul piesei producătorului: 460541

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne