Meniu Caută

Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 75.0 mm Fier

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numărul piesei Essentra:

10339800

Numărul piesei producătorului:

1317752

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 24999 0,3146 RON
25000 + 0,2832 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 573,00 RON

5000 x 0,3146 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tip 1
Material complet Oţel cuprat
Formă În formă de CV
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317752 înlocuiește:

Cârlige de susținere V 2.0 mm 75.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10545454
Numărul piesei producătorului: 460523

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne