Meniu Caută

Cârlige de susținere C 3 2.0 mm 75.0 mm Fier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10206522

Numărul piesei producătorului:

1317765

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 12499 0,324 RON
12500 + 0,3057 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

810,00 RON

2500 x 0,324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tip 3
Material complet Oţel cuprat
Culoare Natural
Formă În formă de C
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317765 înlocuiește:

Cârlige de susținere C 3 2.0 mm 76.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10449295
Numărul piesei producătorului: 460536

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne