Meniu Caută

Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 150.0 mm Fier

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10339893

Numărul piesei producătorului:

1317772

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
625 - 3124 0,7577 RON
3125 + 0,7223 RON
Ambalaj standard: 625

Comandă în multiplu de 625

Preț total:

473,56 RON

625 x 0,7577 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tip 4
Material complet Oţel cuprat
Culoare Natural
Formă În formă de C
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317772 înlocuiește:

Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 150.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10448410
Numărul piesei producătorului: 460543

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne