Meniu Caută

Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 75.0 mm Fier

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numărul piesei Essentra:

10339787

Numărul piesei producătorului:

1317748

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 24999 0,2515 RON
25000 + 0,2402 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

1 257,50 RON

5000 x 0,2515 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 75.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Tip 1
Material complet Oţel cuprat
Formă În formă de CV
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1317748 înlocuiește:

Cârlige de susținere V 1.5 mm 75.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10644683
Numărul piesei producătorului: 460519

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne