Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,7138 RON - 0,7932 RON 1900 În stoc
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2402 RON - 0,2515 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,2832 RON - 0,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
75.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,5255 RON - 0,5546 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2194 RON - 0,2414 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
0.9 mm
0,2982 RON - 0,3143 RON 10000 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,5868 RON - 0,619 RON 1190 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,2956 RON - 0,3108 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
60.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,2286 RON - 0,2402 RON 200 În stoc
În formă de CV
60.0 mm
Fier
20.0 mm
1
1.5 mm
0,3114 RON - 0,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,8222 RON - 0,8641 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
200.0 mm
Fier
30.0 mm
2
3.0 mm
0,345 RON - 0,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,4127 RON - 0,4352 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
150.0 mm
Fier
30.0 mm
4
2.0 mm
0,3837 RON - 0,403 RON 11250 În stoc
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
2.0 mm
0,5288 RON - 0,5546 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
250.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
0,7223 RON - 0,7577 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
150.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,8512 RON - 0,8996 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
200.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,6577 RON - 0,69 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
150.0 mm
Fier
20.0 mm
1
3.0 mm
0,561 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
100.0 mm
Fier
30.0 mm
2
3.0 mm
0,3134 RON - 0,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de C
75.0 mm
Fier
20.0 mm
3
2.0 mm
  • din 3
Cârlige de susținere S 3.0 mm 150.0 mm Oțel

10253939

Interval de preț
0,7932 RON - 0,7138 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 150.0 mm Fier

10339794

Interval de preț
0,3143 RON - 0,2982 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 100.0 mm Fier

10206560

Interval de preț
0,619 RON - 0,5868 RON

Niveluri de stoc
1190 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 1.5 mm 60.0 mm Fier

10206430

Interval de preț
0,2402 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere rotunde în formă de CV 2.0 mm 150.0 mm Fier

10339817

Interval de preț
0,403 RON - 0,3837 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    1
  • Material complet
    Oţel cuprat