Meniu Caută

Capace de protecție filetate PCR

În stoc

Capace de protecţie filetate protejează filetele şi fitingurile de daune în timpul producţiei, stocării şi transportului, asigurându-se că acestea rămân în stare bună şi pregătite pentru utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.

Acestea dispun de un design cu cap zimțat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual. Pur și simplu răsuciți-le pe un țeavă sau tub. Utilizat în diverse aplicații, inclusiv în sisteme hidraulice și pneumatice, precum și în medii auto și industriale. Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni de fir care respectă standardele Metric, BSP/Gaz și UNF.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet H D Standard filet Cumpără
0,5277 RON - 0,8208 RON 1350 În stoc
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1606 RON - 0,2499 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1
10.0
9.9
Metric
0,7471 RON - 1,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,1219 RON - 0,1897 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metric
0,3178 RON - 0,4944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metric
0,5195 RON - 0,5773 RON Solicitați termenul de livrare aici
M45 x 2
21.8
47.8
Metric
0,6053 RON - 0,6726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M52 x 2
16.0
54.7
Metric
0,1955 RON - 0,3042 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,3116 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,5046 RON - 0,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,8185 RON - 0,9094 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,1513 RON - 0,2354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M11 x 1
12.0
14.0
Metric
0,1219 RON - 0,1897 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1
12.0
13.8
Metric
0,5646 RON - 0,8783 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,1827 RON - 0,2843 RON 50000 În stoc
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1513 RON - 0,2354 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,2069 RON - 0,3219 RON 4000 În stoc
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,5046 RON - 0,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,1827 RON - 0,2843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metric
0,1955 RON - 0,3042 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
  • din 2
Capac filetat 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Interval de preț
0,8208 RON - 0,5277 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 x 11
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac filetat 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Interval de preț
0,2843 RON - 0,1827 RON

Niveluri de stoc
50000 În stoc
Caracteristici
  • H
    11.3 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 x 19
  • Standard filet
    BSP;GAS
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capac filetat 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Interval de preț
0,3219 RON - 0,2069 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 x 14
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP