Meniu Caută

Capac filetat 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751432

Numărul piesei producătorului:

20751432

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 1999 0,9094 RON
2000 + 0,8185 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

363,76 RON

400 x 0,9094 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 21.0 mm
D 61.9 mm
Dimensiune filet 2 x 11
Standard filet GAS
Standard filet BSP
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne