Meniu Caută

Capac filetat 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751388

Numărul piesei producătorului:

20751388

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,3299 RON
5000 - 24999 0,2356 RON
25000 + 0,2121 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

164,95 RON

500 x 0,3299 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 13.5 mm
D 23.2 mm
Dimensiune filet 1/2 x 14
Standard filet GAS
Standard filet BSP
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne