Meniu Caută

Capac filetat 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751418

Numărul piesei producătorului:

20751418

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,7849 RON
1000 - 4999 0,5607 RON
5000 + 0,5046 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

78,49 RON

100 x 0,7849 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 19.8 mm
D 44.4 mm
Dimensiune filet 1.1/4 x 11
Standard filet GAS
Standard filet BSP
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne