Meniu Caută

Capac filetat 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751371

Numărul piesei producătorului:

20751371

50000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2914 RON
5000 - 24999 0,2081 RON
25000 + 0,1873 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

145,70 RON

500 x 0,2914 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 11.3 mm
Dimensiune filet 3/8 x 19
Standard filet BSP;GAS
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne