Meniu Caută

Capac filetat 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751661

Numărul piesei producătorului:

20751661

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4847 RON
5000 - 24999 0,3462 RON
25000 + 0,3116 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

242,35 RON

500 x 0,4847 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 13.8 mm
D 21.7 mm
Dimensiune filet 3/4" x 16
Standard filet UNF/JIC
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne