Meniu Caută

Capace de etanșare filetate

În stoc

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate SW1 Dimensiune filet Culoare h H SW2 Standard filet Cumpără
3,4241 RON - 9,9196 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
3/4 in
Roșu
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filete BSP
1,4173 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
#1-11 in
Galben
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
3,6627 RON - 4,1538 RON 3500 În stoc
70.0 mm
2-1/4-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
3,2416 RON - 3,6767 RON 2400 În stoc
63.0 mm
#2-11 in
Galben
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
2,119 RON - 2,4277 RON 700 În stoc
52.0 mm
1-7/8-12 in
Galben
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,3395 RON - 0,3858 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1
Galben
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metric
1,5717 RON - 1,7822 RON 1100 În stoc
45.0 mm
1-5/8-12 in
Galben
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,3059 RON - 0,3465 RON 3500 În stoc
10.0 mm
M8 x 1
Galben
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metric
0,3747 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
M14 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metric
1,6699 RON - 1,9225 RON 2750 În stoc
48.0 mm
1-3/4-12 in
Galben
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1,4735 RON - 1,6699 RON 1700 În stoc
40.0 mm
1-7/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,4911 RON - 0,5641 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
13/16-16 in
Galben
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,3227 RON - 0,369 RON 300 În stoc
12.0 mm
M10 x 1
Galben
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metric
0,4041 RON - 0,4616 RON 34350 În stoc
18.0 mm
M16 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metric
0,3437 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metric
0,3395 RON - 0,3901 RON 6490 În stoc
13.0 mm
7/16-24 in
Galben
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,4616 RON - 0,4616 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
5/8-18 in
Galben
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,7858 RON - 0,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1-1/16-12 in
Galben
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,4669 RON - 0,4968 RON 7700 În stoc
20.0 mm
M18 x 1.5
Galben
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metric
0,9402 RON - 1,0889 RON 6750 În stoc
32.0 mm
M30 x 2
Galben
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metric
  • din 3
Capac filetat de etanşare 2-1/4-11 in HDPE Galben

10263303

Interval de preț
4,1538 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare #2-11 in HDPE Galben

10263297

Interval de preț
3,6767 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capac filetat de etanşare 1-7/8-12 in HDPE Galben

10263198

Interval de preț
2,4277 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare 1-5/8-12 in HDPE Galben

10263174

Interval de preț
1,7822 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare M8 x 1 HDPE Galben

10262801

Interval de preț
0,3465 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capac filetat de etanşare 1-3/4-12 in HDPE Galben

10263181

Interval de preț
1,9225 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capac filetat de etanşare 1-7/16-12 in HDPE Galben

10263167

Interval de preț
1,6699 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capac filetat de etanşare M10 x 1 HDPE Galben

10262818

Interval de preț
0,369 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capac filetat de etanşare M16 x 1.5 HDPE Galben

10262856

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
34350 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare 7/16-24 in HDPE Galben

10263037

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
6490 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capac filetat de etanşare M18 x 1.5 HDPE Galben

10262863

Interval de preț
0,4968 RON - 0,4669 RON

Niveluri de stoc
7700 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capac filetat de etanşare M30 x 2 HDPE Galben

10262948

Interval de preț
1,0889 RON - 0,9402 RON

Niveluri de stoc
6750 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm