Meniu Caută

Capace de capat Push Fit

În stoc

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Culoare Material Standard filet Cumpără
0,1031 RON - 0,1604 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9
10.0 mm
1/8 in
Albastru
TPE
NPT
0,1293 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
12.0 mm
M12
Roșu
LDPE - PIR
Metric
0,5212 RON - 0,8107 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
19.8 mm
M42
Albastru
TPE
Metric
0,1662 RON - 0,2585 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9
10.0 mm
M10
Albastru
TPE
Metric
0,1745 RON - 0,2714 RON 5000 În stoc
14.0
13.0 mm
M12
Albastru
TPE
Metric
0,1731 RON - 0,2693 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3
12.9 mm
7/16-20
Albastru
TPE
UNF
0,1897 RON - 0,295 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
11.8 mm
1/2-20
Albastru
TPE
UNF
0,3213 RON - 0,4999 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4
17.2 mm
#1-14
Albastru
TPE
UNF
0,133 RON - 0,2069 RON 5000 În stoc
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Albastru
TPE
UNF
0,2207 RON - 0,3434 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
20.2 mm
7/8-15 in
Roșu
LDPE - PIR
UNF
0,2021 RON - 0,3144 RON 4000 În stoc
19.7
14.0 mm
M18
Albastru
TPE
Metric
0,3352 RON - 0,5214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.8
16.0 mm
M37
Roșu
LDPE - PIR
Metric
0,1924 RON - 0,2993 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.9
12.0 mm
M16
Albastru
TPE
Metric
0,424 RON - 0,6596 RON 1350 În stoc
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Roșu
LDPE - PIR
UNF
0,2182 RON - 0,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
11.8 mm
9/16-18
Albastru
TPE
UNF
0,4756 RON - 0,7398 RON 1500 În stoc
38.8
16.0 mm
M36
Albastru
TPE
Metric
0,2937 RON - 0,4569 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
20.2 mm
7/8-14
Albastru
TPE
UNF
0,4116 RON - 0,6403 RON 2500 În stoc
32.7
19.0 mm
M30
Albastru
TPE
Metric
0,3034 RON - 0,472 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7
13.8 mm
3/4-16
Albastru
TPE
UNF
0,5295 RON - 0,8236 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
1-1/16-12
Albastru
TPE
UNF
  • din 4
Capace moi striate 14.0 mm 13.0 mm Albastru TPE

20591786

Interval de preț
0,2714 RON - 0,1745 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
Capace moi striate 18.7 mm 24.5 mm Albastru TPE

20591946

Interval de preț
0,2069 RON - 0,133 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.4 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/8-12
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Capace moi striate 19.7 mm 14.0 mm Albastru TPE

20591816

Interval de preț
0,3144 RON - 0,2021 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.7 mm
  • Dimensiune filet
    M18
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
Capace moi striate 38.8 mm 16.0 mm Roșu LDPE - PIR

20591670

Interval de preț
0,6596 RON - 0,424 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.8 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-13 in
  • Standard filet
    UNF
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace moi striate 38.8 mm 16.0 mm Albastru TPE

20591830

Interval de preț
0,7398 RON - 0,4756 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.8 mm
  • Dimensiune filet
    M36
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
Capace moi striate 32.7 mm 19.0 mm Albastru TPE

20591823

Interval de preț
0,6403 RON - 0,4116 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)