Meniu Caută

Capace moi striate 29.4 mm 17.2 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20591908

Numărul piesei producătorului:

20591908

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,4877 RON
3000 - 14999 0,3483 RON
15000 + 0,3135 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

146,31 RON

300 x 0,4877 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.4 mm
Dimensiune filet #1-14
Standard filet UNF
Culoare Albastru
Material complet Elastomer termoplastic (SEBS)
Tip dublu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne