Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1372 RON - 0,2134 RON | 5000 În stoc |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3688 RON - 0,5737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,4553 RON - 0,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,5239 RON - 0,815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,238 RON - 0,3703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0985 RON - 0,1532 RON | 15000 În stoc |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0847 RON - 0,1317 RON | 14500 În stoc |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,1404 RON - 0,2184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0884 RON - 0,1375 RON | 9500 În stoc |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,1422 RON - 0,2213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,1284 RON - 0,1998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1496 RON - 0,2327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,1293 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,3352 RON - 0,5214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
Metric
|
||
| 0,2247 RON - 0,3495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1394 RON - 0,2168 RON | 5000 În stoc |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3922 RON - 0,6102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,483 RON - 0,7513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,6151 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,424 RON - 0,6596 RON | 1350 În stoc |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Roșu
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina