Meniu Caută

Capace de capat Push Fit

În stoc

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Culoare Material Standard filet Cumpără
0,1832 RON - 0,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9
11.8 mm
M14
Albastru
TPE
Metric
0,6151 RON - 0,9569 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
1-5/8-12
Albastru
TPE
UNF
0,284 RON - 0,4419 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4
17.2 mm
1-1/16-12
Albastru
TPE
UNF
0,483 RON - 0,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
19.0 mm
1 in
Albastru
TPE
NPT
0,2887 RON - 0,449 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4
17.2 mm
3/4 in
Albastru
TPE
NPT
0,4116 RON - 0,6403 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Albastru
TPE
UNF
0,5728 RON - 0,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Albastru
TPE
UNF
  • din 4