Meniu Caută

Capace moi striate 38.8 mm 16.0 mm Roșu LDPE - PIR

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele metrice cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Roșu, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20591595

Numărul piesei producătorului:

20591595

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,5214 RON
1500 - 7499 0,3724 RON
7500 + 0,3352 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

78,21 RON

150 x 0,5214 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.8 mm
Dimensiune filet M37
Standard filet Metric
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne