Meniu Caută

Capace moi striate 18.7 mm 24.5 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20591946

Numărul piesei producătorului:

20591946

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2019 RON
5000 - 24999 0,1442 RON
25000 + 0,1298 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

100,95 RON

500 x 0,2019 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 37.4 mm
Dimensiune filet 1-3/8-12
Standard filet UNF
Culoare Albastru
Material complet Elastomer termoplastic
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne