Meniu Caută

Capace moi striate 17.2 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20591960

Numărul piesei producătorului:

20591960

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,8036 RON
500 - 2499 0,574 RON
2500 + 0,5166 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

40,18 RON

50 x 0,8036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1-1/16-12
Standard filet UNF
Culoare Albastru
Material complet Elastomer termoplastic
Tip dublu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne