Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
0,1682 RON - 0,3567 RON 6900 În stoc
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,7832 RON - 0,7832 RON 3000 În stoc
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,8199 RON - 1,3582 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
0,7832 RON - 1,7275 RON 1000 În stoc
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
2,3546 RON - 8,2755 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
0,3182 RON - 0,385 RON 9000 În stoc
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
0,4942 RON - 0,7832 RON 6000 În stoc
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
1,0256 RON - 5,3359 RON 2280 În stoc
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
6,3298 RON - 13,9598 RON 475 În stoc
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
1,434 RON - 1,434 RON 450 În stoc
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
1,2396 RON - 2,3373 RON 834 În stoc
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
2,8844 RON - 12,0093 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
6,7088 RON - 14,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
2,9082 RON - 12,1068 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
2,3838 RON - 9,8638 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
2,9824 RON - 12,0093 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
6,3298 RON - 13,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
1,1411 RON - 1,1411 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
0,7425 RON - 0,8984 RON 2700 În stoc
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,4215 RON - 0,7832 RON 900 În stoc
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
  • din 5
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Roșu

10126394

Interval de preț
0,3567 RON - 0,1682 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 4.5 mm 5.3 mm Galben

10133460

Interval de preț
0,7832 RON - 0,7832 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
LDPE Capac și bușon conicizat 3.5 mm 4.3 mm Galben 1

10133446

Interval de preț
1,7275 RON - 0,7832 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 7.9 mm 9.3 mm Galben

10133538

Interval de preț
0,385 RON - 0,3182 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 11.1 mm 12.6 mm Galben

10133620

Interval de preț
0,7832 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 46.0 mm 50.2 mm Galben

10134092

Interval de preț
5,3359 RON - 1,0256 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 81.9 mm 90.0 mm Galben

10134344

Interval de preț
13,9598 RON - 6,3298 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 20.8 mm 23.0 mm Galben

10133859

Interval de preț
1,434 RON - 1,434 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 34.0 mm 38.0 mm Galben

10134016

Interval de preț
2,3373 RON - 1,2396 RON

Niveluri de stoc
834 În stoc
Caracteristici
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 25.0 mm 27.8 mm Galben

10133934

Interval de preț
0,8984 RON - 0,7425 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 12.2 mm 13.9 mm Galben

10133644

Interval de preț
0,7832 RON - 0,4215 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm