10133446
3101000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,7275 RON |
| 1000 + | 0,7832 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.9 mm |
|---|---|
| d3 | 0.075 in |
| d4 | 2.7 mm |
| d4 | 0.106 in |
| d1 | 3.5 mm |
| d1 | 0.138 in |
| d2 | 4.3 mm |
| d2 | 0.169 in |
| D | 13.0 mm |
| D | 0.512 in |
| h | 8.0 mm |
| h | 0.315 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina