10133811
3121000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,3582 RON |
| 1000 + | 0,8199 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 15.5 mm |
|---|---|
| d3 | 0.61 in |
| d4 | 19.3 mm |
| d4 | 0.76 in |
| d1 | 18.0 mm |
| d1 | 0.709 in |
| d2 | 20.2 mm |
| d2 | 0.795 in |
| D | 29.5 mm |
| D | 1.161 in |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina