10134337
3152000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 30 - 299 | 13,9598 RON |
| 300 + | 6,3298 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 82.4 mm |
|---|---|
| d3 | 3.244 in |
| d4 | 85.9 mm |
| d4 | 3.382 in |
| d1 | 84.5 mm |
| d1 | 3.327 in |
| d2 | 3.406 in |
| d2 | 86.5 mm |
| D | 3.898 in |
| D | 99.0 mm |
| h | 0.768 in |
| h | 19.5 mm |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina