Meniu Caută

Capac și bușon conicizat LDPE 46.0 mm 50.2 mm Galben

Acest capac și bușon conic de culoare galbenă este conceput să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare. Ușor de montat și de îndepărtat, acest articol are 6 nervuri pe tijă, pentru o potrivire sigură atunci când este folosit ca bușon. Piesa oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10134092

Numărul piesei producătorului:

3137000

2280 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 1199 5,3359 RON
1200 - 2399 2,4194 RON
2400 + 1,0256 RON
Ambalaj standard: 1200

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

640,31 RON

120 x 5,3359 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 43.9 mm
d4 48.1 mm
d1 46.0 mm
d2 50.2 mm
D 61.0 mm
h 16.0 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3926909790
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne