10134344
3153000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 249 | 13,9598 RON |
| 250 + | 6,3298 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 80.1 mm |
|---|---|
| d3 | 3.154 in |
| d4 | 3.516 in |
| d4 | 89.3 mm |
| d1 | 3.224 in |
| d1 | 81.9 mm |
| d2 | 3.543 in |
| d2 | 90.0 mm |
| D | 4.016 in |
| D | 102.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina