10133934
3127000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,8984 RON |
| 1000 - 1999 | 0,8167 RON |
| 2000 + | 0,7425 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.945 in |
|---|---|
| d3 | 24.0 mm |
| d4 | 1.039 in |
| d4 | 26.4 mm |
| d1 | 25.0 mm |
| d1 | 0.984 in |
| d2 | 1.094 in |
| d2 | 27.8 mm |
| D | 1.437 in |
| D | 36.5 mm |
| h | 17.0 mm |
| h | 0.669 in |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina