Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.
Cod Serie: SR1580
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Diametru butuc | Înălțime mâner | Înălțime butuc | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6553 RON - 1,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,6287 RON - 1,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.375 in
9.5 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.230 in
5.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,8719 RON - 2,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,7363 RON - 1,8981 RON | 350 În stoc |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,8799 RON - 2,1557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.780 in
45.2 mm
|
0.800 in
20.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7032 RON - 1,8303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.500 in
12.7 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 0,7071 RON - 1,8303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.625 in
15.9 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,864 RON - 2,0337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,852 RON - 2,0201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,618 RON - 1,532 RON | 460 În stoc |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,7202 RON - 1,1092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,6845 RON - 1,6134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.750 in
19.1 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,8759 RON - 2,1286 RON | 414 În stoc |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 1,9805 RON - 6,2637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 5,7688 RON - 16,1341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 6,6062 RON - 19,2524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 3,6819 RON - 11,0227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,6062 RON - 19,2524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 7,2575 RON - 19,1168 RON | 360 În stoc |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 5,6358 RON - 15,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm